17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺 NO.TK10-NA

ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺

通常単価(税別)
592
税込単価
651
通常出荷日:2日目

【特長】・裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)・竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用による...

詳細を確認

    型番:

    NO.TK10-NA
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.TK10-NAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.TK10-NA
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    592
    ( 651 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)
    ・竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます
    ・高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません
    ・ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます
    【商品仕様】
    ・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に
    ・色:紺
    ・サイズ:フリー
    ・幅(mm):60
    ・長さ(mm):53
    ・材質:竹糸、吸水布(ベルオアシス)
    ・トラスココード:116-7512
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺の型番NO.TK10-NAのページです。 型番NO.TK10-NAに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺
    ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー
    ミエローブ パワフルヘアーバンド 紺
    竹糸くん 汗取りアンダー帽2
    ミエローブ パワフルヘアーバンド 黒
    ミエローブ(R)パワフルリストバンド
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
    通常価格592574577556 -690575 -
    通常出荷日2日目1日目8日目2日目〜8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト