17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ルームエアコン 4.0KW IRA-4002A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IRIS ルームエアコン 4.0KW

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IRA-4002A

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・除湿機能やおやすみタイマーで快適なルームエアコンです
・2種類の除湿モードで強い冷房が苦手な方(通常除湿モード)やお子様のいるご家庭(ひかえめ除湿モード)でも快適にお過ごしいただけます
・通常除湿モード:弱冷房運転で温度を下げつつ、同時に湿度を取り除きます
・ひかえめ除湿モード:吹き出し温度が低くなりすぎないため身体に優しい運転で、設定温度に近付くと冷えを抑えた運転へシフトします
【商品仕様】
・電源:単相100V(50/60Hz)
・【冷房】定格能力(kw)4.0(0.9-4.3)、消費電力(W)1170(150-1400)
・【暖房】定格能力(kw)標準:5.0(0.9-6.3)、消費電力(W):標準1380(140-2000)
・材質:PS樹脂、PP樹脂、亜鉛鉄板
・JANコード:4967576374446
・トラスココード:131-5076
・質量:39000g

ご注意

  • エアコンには電気工事などが必要です。専門業者に相談してください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト