17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラル ターボファンKT KT-100T-TH-R

通常単価(税別)
144,475
税込単価
158,923
通常出荷日:9日目

【特長】・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています【商品仕様】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。

    型番:

    KT-100T-TH-R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KT-100T-TH-Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KT-100T-TH-R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    144,475
    ( 158,923 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています
    【商品仕様】
    ・乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
    ・機器の冷却用
    ・一般送風用
    ・別途、耐熱仕様やステンレス製も製作可能(別途相談)
    ・電源(V):三相200
    ・風量([[M3]]/min)(50/60Hz):22/26
    ・トラスココード:114-8204
    ・質量:23kg

    ご注意

    • 回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テラル ターボファンKT KT-100T-TH-Rの型番KT-100T-TH-Rのページです。 型番KT-100T-TH-Rに関する仕様情報を記載しております。
    テラル ターボファンKT KT-100T-TH-Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラル ターボファンKT KT-100T-TH-R
    テラル ターボファンKT KT-100T-TH-R-E
    テラル ターボファンKT KT-100T-TH-L
    テラル ターボファンKT KT-100T-BH-R
    テラル ターボファンKT KT-100T-TV-R
    テラル ターボファンKT KT-100T-TH-L-E
    メーカーテラルテラルテラルテラルテラルテラル
    通常価格144,475186,581144,475140,488146,302186,581
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト