ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
淀川電機製作所 耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ |
|
淀川電機製作所 耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様 |
|
テラル エスラインファン標準 |
【特長】
・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています
【商品仕様】
・乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
・機器の冷却用
・一般送風用
・別途、耐熱仕様やステンレス製も製作可能(別途相談)
・電源(V):三相200
・風量([[M3]]/min)(50/60Hz):22/26
・トラスココード:114-8245
・質量:23kg

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

ニッサチェイン
SUS316材 マンテルチェイン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

光
光 遮断熱シート
0通常価格(税別):3,174円

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):69,626円~

マキタ
コーナーノズル
5通常価格(税別):208円

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円

マキタ
充電式ファン
4.5通常価格(税別):8,956円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~