17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターボファンKT(低騒音)

通常単価(税別)
142,439
税込単価
156,683
通常出荷日:11日目

【特長】・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています【用途】・乾燥...

詳細を確認

ご注意

  • 回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。

型番:

KT-040S-TV-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-040S-TV-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
100
質量(g)
14500
トラスココード
114-8215
電源(V)
単相100
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
14.5/17

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 電源(V)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KT-040S-TV-R

電源

(V)

質量(g)

トラスココード

電源(V)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

最小発注数量
100
14500
114-8215
単相100
14.5/17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,439
( 156,683 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています
【用途】
・乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
・機器の冷却用
・一般送風用

ご注意

  • 回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターボファンKT(低騒音)の型番KT-040S-TV-Rのページです。 型番KT-040S-TV-Rに関する仕様情報を記載しております。
ターボファンKT(低騒音)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターボファンKT(低騒音)
送風機 こでかファン 低騒音
電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)
送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ
ターボファンKT(電源100V,200V)
メーカーテラルスイデン昭和電機スイデン淀川電機製作所テラル
通常価格142,439137,969 -88,136 -44,808 -125,860 -83,984 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目18日目5日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト