17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターボファンKT(電源100V,200V)

通常単価(税別)
83,984117,600
税込単価
92,382129,360
通常出荷日:5日目~12日目

【特長】・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています【用途】・乾燥...

詳細を確認

ご注意

  • 回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 電源(V)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

質量(g)

トラスココード

電源(V)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

最小発注数量
200
9500
114-8241
三相200
6.4/7.7
1個
100
14500
114-8237
単相100
14.5/17
1個
100
14500
114-8236
単相100
14.5/17
1個
200
13000
114-8243
三相200
15.5/17.5
1個
200
13000
114-8242
三相200
15.5/17.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,984
( 92,382 )
12日目
117,600
( 129,360 )
5日目
109,644
( 120,608 )
11日目
86,963
( 95,659 )
5日目
108,700
( 119,570 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています
【用途】
・乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
・機器の冷却用
・一般送風用

ご注意

  • 回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターボファンKT(電源100V,200V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターボファンKT(電源100V,200V)
ターボファンKT(低騒音)
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
ターボファンKT【新設計羽根車採用】
高圧電動送風機 (ターボファン)
電動送風機 (多段ターボファン)
メーカーテラルテラルスイデンテラル淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格83,984-142,43956,331 -96,181 -41,125109,942
通常出荷日5日目〜11日目1日目11日目〜18日目4日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト