17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MCC セーフティワイヤブラック SFW-450K

MCC セーフティワイヤブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,418
税込単価
1,560

【特長】・PS-200に取り付け、大口径の樹脂管を高速切断できます・独自のガイ...

詳細情報を確認する

型番:

SFW-450K
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    SFW-450Kの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SFW-450K
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,418
    ( 1,560 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PS-200に取り付け、大口径の樹脂管を高速切断できます
    ・独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました
    ・ステンレスワイヤを熱可塑性ウレタン樹脂でコーティングし、高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れます
    【商品仕様】
    ・高所作業時の工具落下防止に
    ・色:黒
    ・コード径(mm):3.0
    ・自然長(mm):430
    ・芯径(mm):1.0
    ・トラスココード:-
    ・質量:47g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC セーフティワイヤブラックの型番SFW-450Kのページです。 型番SFW-450Kに関する仕様情報を記載しております。
    MCC セーフティワイヤブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC セーフティワイヤブラック
    MCC セーフティワイヤレッド
    MCC セーフティワイヤショートバイオレット
    セフティコードカラビナタイプ
    安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)
    ループワイヤー吊10(ストッパー付)
    メーカー松阪商事松阪商事松阪商事SK-11トラスコ中山ベルク
    通常価格1,4181,4181,0438831,6641,251 -
    通常出荷日5日目5日目4日目3日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました