17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MCC セーフティワイヤショートバイオレット SFW-300V

MCC セーフティワイヤショートバイオレット

通常単価(税別)
1,043
税込単価
1,147
通常出荷日:4日目

【特長】・4枚刃パイプカッタ ベアリング付(PCFB-50)専用替刃です・ステンレスワイヤを熱可塑性ウ...

詳細を確認

    型番:

    SFW-300V
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SFW-300Vの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SFW-300V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,043
    ( 1,147 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4枚刃パイプカッタ ベアリング付(PCFB-50)専用替刃です
    ・ステンレスワイヤを熱可塑性ウレタン樹脂でコーティングし、高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れます
    【商品仕様】
    ・高所作業時の工具落下防止に
    ・色:紫
    ・コード径(mm):2.0
    ・自然長(mm):340
    ・芯径(mm):0.8
    ・トラスココード:-
    ・質量:47g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC セーフティワイヤショートバイオレットの型番SFW-300Vのページです。 型番SFW-300Vに関する仕様情報を記載しております。
    MCC セーフティワイヤショートバイオレットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC セーフティワイヤショートバイオレット
    マーキー・ポリス プラスフック
    安全ループ 標準タイプ TAL170
    ループワイヤー吊10(ストッパー付)
    123 カラビナ 鉄KA102
    工具接続ワイヤ 安全ループ
    メーカーMCCコーポレーションMARKEYトラスコ中山ベルク伊藤製作所トラスコ中山
    通常価格1,0437391,681 -1,251 -2,207340 -
    通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト