17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイケン 耐切創袖付きエプロン

通常単価(税別)
22,890
税込単価
25,179
通常出荷日:1日目

【特長】・耐切創・高強力アラミド繊維「テクノーラ[[R下]]」を使用した製品です・切創・火傷事故から身...

詳細を確認

    型番:

    EMA-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EMA-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EMA-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,890
    ( 25,179 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐切創・高強力アラミド繊維「テクノーラ[[R下]]」を使用した製品です
    ・切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ高度安全保護製品として、優れた機能性を発揮します
    【商品仕様】
    ・自動車・鉄鋼・機械工場等
    ・丈100cm×袖丈48cm×裾周り95cm
    ・着丈(cm):100
    ・厚さ(mm):0.4
    ・材質:アラミド繊維 テクノーラ[[R下]]
    ・トラスココード:123-6650
    ・質量:370g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テイケン 耐切創袖付きエプロンの型番EMA-11のページです。 型番EMA-11に関する仕様情報を記載しております。
    テイケン 耐切創袖付きエプロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テイケン 耐切創袖付きエプロン
    テイケン 耐切創ローハイド
    突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン
    プロテクティブ エプロン AP236
    プロテクティブ エプロン (2重構造)
    耐切創腕カバー
    メーカー帝健帝健HEILEMANNHEX ARMERHEX ARMERトラスコ中山
    通常価格22,89021,38918,305 -22,69247,405894 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト