17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

涼くん 防護チャップス MT585-LL

涼くん 防護チャップス

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:11日目

【特長】外側には防水性・透湿性に優れた素材、内側には汗のベタベタ感を解消する爽快素材を使用しており、チ...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・外側には防水性・透湿性に優れた素材、内側には汗のベタベタ感を解消する爽快素材を使用しています

ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

型番:

MT585-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

MT585-LL【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・外側には防水性・透湿性に優れた素材、内側には汗のベタベタ感を解消する爽快素材を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします
【商品仕様】
・チェンソー作業時の防護衣として
・防護チャップスLLサイズ
・サイズ:LL
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
・JANコード:4560430767264
・トラスココード:121-8002
・質量:785g

MT585-LLの仕様・寸法情報

仕様1
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・外側には防水性・透湿性に優れた素材、内側には汗のベタベタ感を解消する爽快素材を使用しています
仕様2
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします・チェンソー作業時の防護衣として・防護チャップスLLサイズ・サイズ:LL
仕様3
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維・JANコード:4560430767264・トラスココード:121-8002・質量:785g
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT585-LL

仕様2

仕様3

最小発注数量
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします・チェンソー作業時の防護衣として・防護チャップスLLサイズ・サイズ:LL
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維・JANコード:4560430767264・トラスココード:121-8002・質量:785g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
外側には防水性・透湿性に優れた素材、内側には汗のベタベタ感を解消する爽快素材を使用しており、チェンソー作業時の防護衣として使用できる防護チャップスです。

ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

涼くん 防護チャップスの型番MT585-LLのページです。 型番MT585-LLに関する仕様情報を記載しております。
涼くん 防護チャップスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
涼くん 防護チャップス
あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー
あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ
竹糸くん アームカバー
竹糸くん アームカバーロング
竹糸くんアームカバー TK01シリーズ
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)三重化学工業三重化学工業アズワン
通常価格14,00013,26214,1314915444,051 -
通常出荷日11日目7日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目〜
仕様1・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・外側には防水性・透湿性に優れた素材、内側には汗のベタベタ感を解消する爽快素材を使用しています・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト