17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス チャップス用延長ベルト MT591

マックス チャップス用延長ベルト

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

【特長】・ウエストの大きい方の防護チャップス用延長ベルトです【商品仕様】・大きいウエストの方用の延長ベ...

詳細を確認

    型番:

    MT591
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT591の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT591
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    500
    ( 550 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウエストの大きい方の防護チャップス用延長ベルトです
    【商品仕様】
    ・大きいウエストの方用の延長ベルトとして
    ・チャップス用延長ベルト
    ・材質:ナイロン
    ・JANコード:4560430767325
    ・トラスココード:121-9498
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックス チャップス用延長ベルトの型番MT591のページです。 型番MT591に関する仕様情報を記載しております。
    マックス チャップス用延長ベルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックス チャップス用延長ベルト
    あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ
    あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー
    マックス ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(チップソー対応) フリーサイズ
    腕用バンド(2個入)
    457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
    メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)トラスコ中山エスコ
    通常価格50014,13113,26218,2561,1082,538
    通常出荷日1日目2日目〜7日目17日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト