17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトムズ ひざかんたんウォーキング N8867

ニトムズ ひざかんたんウォーキング【6個入り】

通常単価(税別)
720
税込単価
792
通常出荷日:5日目

【特長】・ひとりでかんたんに巻けるテーピングシリーズです・各部位に合わせてカットされているので、手順通...

詳細を確認

    型番:

    N8867
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    N8867の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N8867
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    720
    ( 792 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひとりでかんたんに巻けるテーピングシリーズです
    ・各部位に合わせてカットされているので、手順通りに巻くだけです
    【商品仕様】
    ・ひざ用(ウォーキング用)
    ・6枚入り
    ・色:ベージュ
    ・幅×長さ(mm×m):98x190
    ・材質:・基材:ポリエステル、ポリウレタン・粘着剤:アクリル系
    ・JANコード:4976006701011
    ・トラスココード:130-9858
    ・質量:4g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニトムズ ひざかんたんウォーキングの型番N8867のページです。 型番N8867に関する仕様情報を記載しております。
    ニトムズ ひざかんたんウォーキングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトムズ ひざかんたんウォーキング
    ニトムズ ひざかんたんスポーツ
    ニトムズ 足首かんたんスポーツ
    ニトムズ 手首・ひじかんたんスポーツ
    ブレイスサポーターひざ
    サポーター 快適フィット ひざ用
    メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsNEW BIRTHスリーエムジャパン
    通常価格7207206757681,6773,975
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト