ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
MCCコーポレーション ステンレス製万能バサミ SUSMU |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
【特長】
・手首部分にアラミド繊維を持たせることで、ひんやり感を残しつつ切創防止と熱中対策も実現しています
【商品仕様】
・工場内作業、土木・建築作業
・荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に
・耐切創タイプ
・UVカット率:98%
・厚さ(mm):5
・材質:レーヨン、ゴム、スパン糸、アラミド糸
・JANコード:4978797011904
・トラスココード:114-9454
・質量:50g

三重化学工業
竹糸くん アームカバーロング

おたふく手袋
"冷感パワーストレッチ"レディースアームカバー

三重化学工業
竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ショーワグローブ
使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)No.882
4.4通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~