17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 安全チョッキ用蛍光高輝度反射ゼッケン 蛍光オレンジ 1125240002

グリーンクロス 安全チョッキ用蛍光高輝度反射ゼッケン 蛍光オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,062
税込単価
1,168

【特長】・安全パトロール、作業主任者など資格者のカッティングを貼る事でオリジナ...

詳細情報を確認する

型番:

1125240002
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    1125240002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1125240002
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,062
    ( 1,168 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全パトロール、作業主任者など資格者のカッティングを貼る事でオリジナルの表示ゼッケンがつくれます
    ・マジックテープで簡単に脱着できます
    【商品仕様】
    ・安全装備用品として
    ・完成品
    ・材質:ターポリン
    ・高輝度反射シート
    ・JANコード:4573454530448
    ・トラスココード:829-2270
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 3層サージカルマスク 画像

      ミスミ

      3層サージカルマスク

      まとめ買いが大変お得!医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスク。

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 軽中量ラック 150㎏タイプ 画像

      ミスミ

      軽中量ラック 150㎏タイプ

      耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 安全チョッキ用蛍光高輝度反射ゼッケン 蛍光オレンジの型番1125240002のページです。 型番1125240002に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 安全チョッキ用蛍光高輝度反射ゼッケン 蛍光オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 安全チョッキ用蛍光高輝度反射ゼッケン 蛍光オレンジ
    メッシュ安全反射ベスト
    ハイウェイチョッキ
    作業用キャップ
    作業服高視認性作業服 ズボン
    作業服高視認性作業服 上着
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスエスコアイテックスアイテックス
    通常価格1,0626,6671,1481,6701,5611,889
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました