17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 66角 FUW-66

東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 66角【100個入り】

通常単価(税別)
2,712
税込単価
2,983
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて包みやすいPP製風呂敷です・色落ちしません・ソフトな肌触りです【商品仕様】・不織布シー...

詳細を確認

    型番:

    FUW-66
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    FUW-66の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FUW-66
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,712
    ( 2,983 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて包みやすいPP製風呂敷です
    ・色落ちしません
    ・ソフトな肌触りです
    【商品仕様】
    ・不織布シート100枚入ホワイト66角
    ・材質:ポリプロピレン(PP)不織布
    ・トラスココード:816-7798
    ・質量:890g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 66角の型番FUW-66のページです。 型番FUW-66に関する仕様情報を記載しております。
    東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 66角のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 66角
    東京メディカル 不織布シート 100枚入 ブルー 66角
    東京メディカル 不織布シート トマト 66角 (100枚入)
    東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 90角
    東京メディカル 不織布シート 100枚入り ブルー 66角
    東京メディカル 不織布シート 100枚入り トマト 90角
    メーカー東京メディカル東京メディカル東京メディカル東京メディカル東京メディカル東京メディカル
    通常価格2,7122,7103,1214,6523,2675,323
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト