17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タキロン トリカルネット N-26 426640

タキロン トリカルネット N-26

通常単価(税別)
52,954
税込単価
58,249
通常出荷日:4日目

【特長】・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです・目崩れが無く、コシのあるネットです・ポリエ...

詳細を確認

    ご注意

    • 転落防止には使用しないでください。・ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。・ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

    型番:

    426640
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    426640の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    426640
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,954
    ( 58,249 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです
    ・目崩れが無く、コシのあるネットです
    ・ポリエチレン製で環境にやさしい素材です
    ・軽量で扱いやすく作業性がアップします
    ・目合は糸の中心から中心までの間隔です
    【商品仕様】
    ・フェンス、ディスプレー、フィルター、網、鳥獣害防止、各種保護など
    ・縦糸(mm):幅2.2×厚2.0
    ・横糸(mm):幅2.5×厚1.9
    ・色:オレンジ
    ・幅(m):1
    ・長さ(m):50
    ・目合(mm):16×16
    ・糸径(mm):縦糸:幅2.2mm×厚2.0mm横糸:幅2.5mm×厚1.9mm
    ・材質:高密度ポリエチレン
    ・JANコード:4907077426640
    ・トラスココード:135-1413
    ・質量:20kg

    ご注意

    • 転落防止には使用しないでください。・ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。・ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タキロン トリカルネット N-26の型番426640のページです。 型番426640に関する仕様情報を記載しております。
    タキロン トリカルネット N-26のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タキロン トリカルネット N-26
    タキロン トリカルネット N-2
    タキロン トリカルネット N-3
    タキロン トリカルネット N-361
    タキロン トリカルネット N2864M
    タキロン トリカルネット N-29 682947
    メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイ
    通常価格52,95426,07521,600109,50019,45253,811
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト