17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タキロン トリカルネット N-29 682947 682947

タキロン トリカルネット N-29 682947

通常単価(税別)
53,811
税込単価
59,192
通常出荷日:4日目

【特長】・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです・目崩れが無く、コシのあるネットです・軽量で...

詳細を確認

    ご注意

    • 転落防止には使用しないでください。・ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。・ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

    型番:

    682947
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    682947の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    682947
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,811
    ( 59,192 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです
    ・目崩れが無く、コシのあるネットです
    ・軽量で扱いやすく作業性がアップします
    ・金切ハサミやニッパーで切断出来ます
    ・目合は糸の中心から中心までの間隔です
    【商品仕様】
    ・フェンス、ディスプレー、フィルター、網、鳥獣害防止、各種保護など
    ・縦糸(mm):幅3.8×厚3.2
    ・横糸(mm):幅4.5×厚2.9
    ・色:ブラック
    ・幅(m):0.62
    ・長さ(m):50
    ・目合(mm):25×25
    ・糸径(mm):縦糸:幅3.8mm×厚3.2mm横糸:幅4.5mm×厚2.9mm
    ・材質:高密度ポリエチレン
    ・JANコード:4907077682947
    ・トラスココード:135-1427
    ・質量:21.7kg

    ご注意

    • 転落防止には使用しないでください。・ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。・ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タキロン トリカルネット N-29 682947の型番682947のページです。 型番682947に関する仕様情報を記載しております。
    タキロン トリカルネット N-29 682947のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タキロン トリカルネット N-29 682947
    トリカルネット N-29
    タキロン トリカルネット N-2
    タキロン トリカルネット N-3
    タキロン トリカルネット N-26
    タキロン トリカルネット N-361
    メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイ
    通常価格53,81191,511 -26,07521,60052,954109,500
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト