17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クボタケミックス スーパージュライト ハーフS 910ミリX910ミリ 厚み15 137105

クボタケミックス スーパージュライト ハーフS 910ミリX910ミリ 厚み15

型番:

137105
解除
    数量:

    137105の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    137105
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,820
    ( 14,102 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水濡れしても腐らない材質です
    ・軽量で持ち運びに便利です
    ・弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです
    【商品仕様】
    ・建築現場・資材置き場の床面養生に
    ・厚み本体12mm+シボ3mm
    ・色:黒
    ・幅(m):0.91
    ・長さ(m):0.91
    ・厚さ(mm):15
    ・材質:本体:再生ポリエチレン樹脂製
    ・JANコード:4997983137105
    ・トラスココード:133-5613
    ・質量:9kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クボタケミックス スーパージュライト ハーフS 910ミリX910ミリ 厚み15の型番137105のページです。 型番137105に関する仕様情報を記載しております。
    クボタケミックス スーパージュライト ハーフS 910ミリX910ミリ 厚み15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クボタケミックス スーパージュライト ハーフS 910ミリX910ミリ 厚み15
    クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1
    ポリカプラダン 910×910×4 クリア
    スーパージュライト
    1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン
    敷板 スーパージュライト
    メーカークボタケミックスクボタケミックスアイリスオーヤマエムエフエスコクボタケミックス(クボタシーアイ)
    通常価格12,82012,8202,94430,295 -3,896 -29,645
    通常出荷日8日目8日目1日目8日目1日目1日目

    養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました