17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890 KJWR-1890

IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890

通常単価(税別)
40,992
税込単価
45,091
通常出荷日:9日目

【特長】・品質と価格に優れたホワイトボードです【商品仕様】・会議室・ミーティングスペース・粉受けつき・...

詳細を確認

    ご注意

    • ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。

    型番:

    KJWR-1890
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KJWR-1890の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KJWR-1890
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,992
    ( 45,091 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・品質と価格に優れたホワイトボードです
    【商品仕様】
    ・会議室・ミーティングスペース
    ・粉受けつき
    ・板面色:ホワイト
    ・幅(mm):1883
    ・奥行(mm):560
    ・枠色:ホワイト
    ・高さ(mm):1800
    ・板面外寸(mm)縦×横:1800×900
    ・材質:板面:スチール・ペーパーハニカム
    ・フレーム:アルミ
    ・粉受け:スチール
    ・脚:スチール(粉体塗装)
    ・フレーム:アルミ
    ・粉受け:スチール
    ・脚:スチール(粉体塗装)
    ・JANコード:4905865882715
    ・トラスココード:122-8016
    ・質量:15.1kg

    ご注意

    • ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890の型番KJWR-1890のページです。 型番KJWR-1890に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWRー1890
    IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWR-1290
    IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWSー1890
    ホワイトボード 壁掛けタイプ/スタンド付タイプ
    ホワイトボード
    ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)
    メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアズワンエスコサンケーキコム
    通常価格40,99233,06335,5258,014 -12,537 -33,756
    通常出荷日9日目1日目9日目1日目〜1日目〜5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト