17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイト V945-B1H

ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイト

通常単価(税別)
14,595
税込単価
16,055
通常出荷日:4日目

【特長】・奥行450mm専用ベースです(ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイト)・後部...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    856-9864
  • 外寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    900×427×50
  • 仕様
    アジャスター付
  • 質量 (kg)
    3.5
  • 材質
    本体:スチール

型番:

V945-B1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V945-B1Hの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
856-9864
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×427×50
仕様
アジャスター付
質量(kg)
3.5
材質
本体:スチール

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
V945-B1H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,595
( 16,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行450mm専用ベースです(ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイト)
・後部にコードを通す配線穴が付いています
【商品仕様】
・壁面収納庫配線孔付ベースD450ホワイト
・アジャスター付
・間口(mm):900
・奥行(mm):427
・高さ(mm):50
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9864
・質量:3.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイトの型番V945-B1Hのページです。 型番V945-B1Hに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 壁面収納庫配線孔付ベース D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 ベース D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫コンセント付ベース D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 ベース D400 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫用ベース D310 ホワイト
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格14,59512,72321,75818,85312,62911,570
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード856-9864856-9862856-9863856-9868856-9760856-9693
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×427×50900×427×50900×427×50900×450×20900×377×50900×287×50
仕様アジャスター付-鍵付タイプ/アジャスター付/コンセント(15A・125V×2口:1500Wまで)、コード長さ2m-アジャスター付アジャスター付
質量(kg)3.53.53.36.73.33

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト