17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト V945-21M

ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト

通常単価(税別)
174,151
税込単価
191,566
通常出荷日:5日目

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します・...

詳細を確認

ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

V945-21M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V945-21Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V945-21M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,151
( 191,566 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板5枚(V845ーDSB)付
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):2060
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9850
・質量:87.5kg

ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイトの型番V945-21Mのページです。 型番V945-21Mに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 両開きレターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 下置き専用D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格174,15156,12352,179145,727110,48770,779
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト