17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09TS V945-09TS

ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09TS

通常単価(税別)
60,855
税込単価
66,941
通常出荷日:5日目

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します・...

詳細を確認

ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V940-B1又は、V940-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

V945-09TS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V945-09TSの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V945-09TS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,855
( 66,941 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板2枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):890
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9786
・質量:34.1kg

ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V940-B1又は、V940-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09TSの型番V945-09TSのページです。 型番V945-09TSに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09TSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09TS
ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07TS
ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09S
ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11TS
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D450 ホワイト V945-09K
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-09H
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格60,85554,05755,69671,71742,40049,067
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト