ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 木目柄

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 木目柄

通常単価:
56,911
通常出荷日:
4日目

【特長】
・木目柄がスチールの無機質感を和らげ、オフィスをゆとりあるやさしい空間に変えていきます
・シート貼りではなく塗装なので、環境にやさしいユニットです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板1枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):690
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9775
・質量:25.3kg

(i)ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V940-B1又は、V940-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

56,911

型番 : V945-07MH
通常出荷日 4日目
通常単価 56,911

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 木目柄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)