ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板5枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):400
・高さ(mm):2060
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9751
・質量:61kg

富士手袋
フィッティング軍手
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

トラスコ中山
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):16,752円~