ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイシン ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト |
|
エスコ 690mm 収納庫(両開き) |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |

【特長】
・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板2枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):400
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9739
・質量:34.4kg

マクセルスリオンテック
No.9817 アルミガラスクロステープ


蝶プラ工業
蝶プラ デスコBI 12S
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 中6段・浅7段
5通常価格(税別):6,656円~

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):8,595円~

トラスコ中山
レターケース(A4型・2列タイプ)
0通常価格(税別):28,379円~

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):16,752円~