ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイシン ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H |
|
エスコ (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |

【特長】
・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板2枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):400
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9729
・質量:32.8kg

トラスコ中山
軽中量棚 TLA型用両開き扉


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):8,595円~

トラスコ中山
スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)
0通常価格(税別):52,482円~

トラスコ中山
書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段
0通常価格(税別):23,059円~

ナイキ
ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335
0通常価格(税別):66,039円

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~