ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
トラスコ中山 収納ボックス ラタン調ボックス |
|
アステージ ラリーコンテナ RL |

【特長】
・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
【商品仕様】
・棚板2枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):400
・高さ(mm):890
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9709
・質量:23.9kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):8,595円~

トラスコ中山
スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)
0通常価格(税別):52,482円~

トラスコ中山
書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段
0通常価格(税別):23,059円~

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~