ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |

【特長】
・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板1枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):400
・高さ(mm):690
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9705
・質量:24.8kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~