ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・徹底的にスペースを省いた、A4タテ(奥行310mm)収納ジャストサイズの極小スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、徹底的にスペースを省いたA4タテ収納ジャストサイズの極省スペースモジュールです
【商品仕様】
・棚板5枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):310
・高さ(mm):2060
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9692
・質量:41.4kg


中部コーポレーション
グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

エスコ
シングルフック(5本)(30・60・90mm)
0通常価格(税別):1,550円

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~