ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・徹底的にスペースを省いた、A4タテ(奥行310mm)収納ジャストサイズの極小スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、徹底的にスペースを省いたA4タテ収納ジャストサイズの極省スペースモジュールです
【商品仕様】
・棚板2枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):310
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9681
・質量:21.9kg

東洋事務器工業
オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):8,595円~

トラスコ中山
スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)
0通常価格(税別):52,482円~

トラスコ中山
書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段
0通常価格(税別):23,059円~

ナイキ
ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335
0通常価格(税別):66,039円

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~