17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V845-B1 V845-B1

ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V845-B1

通常単価(税別)
12,629
税込単価
13,892
通常出荷日:4日目

【特長】・奥行450mm巾800mm専用ベースです・アジャスターを調整しても床との間に隙間のできない二...

詳細を確認

型番:

V845-B1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V845-B1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
V845-B1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,629
( 13,892 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行450mm巾800mm専用ベースです
・アジャスターを調整しても床との間に隙間のできない二重構造です
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースで効率の良いA4収納に、B4も収納可能なモジュールです
【商品仕様】
・アジャスター付
・間口(mm):800
・奥行(mm):427
・高さ(mm):50
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9662
・質量:2.9kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V845-B1の型番V845-B1のページです。 型番V845-B1に関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V845-B1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 壁面収納庫 ベース W800 ホワイト V845-B1
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11H
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-21H
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-10K
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-07K
ダイシン 壁面収納庫 ベース D500 ホワイト
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格12,62946,68588,65044,48340,85814,029
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ関連部品本体本体本体本体関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト