ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ダイシン ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D400 ホワイト |
|
ワイエステック ノリクリンS シール・テープはがし剤 |

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースで効率の良いA4収納に、B4も収納可能なモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板2枚付
・間口(mm):800
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9652
・質量:34.4kg



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
引違い書庫
0通常価格(税別):30,913円~

トラスコ中山
書庫 奥行515mm
0通常価格(税別):31,686円~

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

トラスコ中山
レターケース(A4型・2列タイプ)
0通常価格(税別):28,379円~

トラスコ中山
オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台
0通常価格(税別):17,699円~

東洋事務器工業
オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚
0通常価格(税別):21,176円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円