ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ カーボーイ PVCコーン700 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ヒシ S型コンテナ 2.6L~56.3L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースで効率の良いA4収納に、B4も収納可能なモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板2枚付
・間口(mm):800
・奥行(mm):450
・高さ(mm):890
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9638
・質量:31.7kg


アスベル
R防臭エバン・ぺダルペール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):7,392円~

トラスコ中山
オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台
0通常価格(税別):15,091円~

トラスコ中山
ガラス戸引違い書庫
0通常価格(税別):25,702円~

トラスコ中山
書庫 奥行515mm
0通常価格(税別):31,686円~

プラス
レターケースA4
0通常価格(税別):8,735円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)
5通常価格(税別):159円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~