17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V840-11PDA V840-11PDA

ダイシン 壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V840-11PDA

通常単価(税別)
91,697
税込単価
100,867
通常出荷日:5日目

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します・...

詳細を確認

ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V940-B1又は、V940-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

V840-11PDA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V840-11PDAの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V840-11PDA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,697
( 100,867 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースでA4収納に特化したA4専用モジュールです
【商品仕様】
・3列深型12段
・間口(mm):800
・奥行(mm):400
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9611
・質量:41.9kg

ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V940-B1又は、V940-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V840-11PDAの型番V840-11PDAのページです。 型番V840-11PDAに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V840-11PDAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V840-11PDA
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V840-11H
ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用W800 ホワイト V840-11S
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V845-11H
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V845-11PDA
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格91,69746,38544,96146,685133,320118,425
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト