17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁面収納庫 4段引出型 下置き専用W450 ホワイト V445-409D V445-409D

壁面収納庫 4段引出型 下置き専用W450 ホワイト V445-409D

通常単価(税別)
91,612
税込単価
100,773
通常出荷日:5日目

【特長】・幅450mm・400mmのデッドスペースもスペースユニットを使用すれば、収納スペースになりま...

詳細を確認

ご注意

  • 収納庫の設置には、別途ベース(型番:V445-B1)が必要となります。ベースのご注文は、ページ上部の検索窓に型番「V445-B1」を入力して、検索結果からお選びください。なお、ベースの商品情報は登録されていませんがご注文可能です。
  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

V445-409D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V445-409Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V445-409D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,612
( 100,773 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅450mm・400mmのデッドスペースもスペースユニットを使用すれば、収納スペースになります
・壁面を無駄なく利用することにより、スペースを有効活用できます
・安全・安心・使いやすさに配慮した、デッドスペースを活用するモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・仕切板各段1枚付
・間口(mm):450
・奥行(mm):450
・高さ(mm):890
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9581
・質量:38.9kg

ご注意

  • 収納庫の設置には、別途ベース(型番:V445-B1)が必要となります。ベースのご注文は、ページ上部の検索窓に型番「V445-B1」を入力して、検索結果からお選びください。なお、ベースの商品情報は登録されていませんがご注文可能です。
  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁面収納庫 4段引出型 下置き専用W450 ホワイト V445-409Dの型番V445-409Dのページです。 型番V445-409Dに関する仕様情報を記載しております。
壁面収納庫 4段引出型 下置き専用W450 ホワイト V445-409Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁面収納庫 4段引出型 下置き専用W450 ホワイト V445-409D
ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 4段引出型 下置き専用D450 ホワイト V945-412D
ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D450 ホワイト V945-311D
ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用W800 ホワイト V840-311D
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格91,61270,77952,179135,31087,93993,164
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト