17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイト V445-09H

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイト

通常単価(税別)
50,443
税込単価
55,487
通常出荷日:5日目

【特長】・幅450mm・400mmのデッドスペースもスペースユニットを使用すれば、収納スペースになりま...

詳細を確認

ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V445-B1又は、V445-B1W)をご使用ください。

型番:

V445-09H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V445-09Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V445-09H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,443
( 55,487 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅450mm・400mmのデッドスペースもスペースユニットを使用すれば、収納スペースになります
・壁面を無駄なく利用することにより、スペースを有効活用できます
・安全・安心・使いやすさに配慮した、デッドスペースを活用するモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板2枚付
・間口(mm):450
・奥行(mm):450
・高さ(mm):890
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9572
・質量:17.6kg

ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V445-B1又は、V445-B1W)をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイトの型番V445-09Hのページです。 型番V445-09Hに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-09H
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用D450 ホワイト V945-12H
ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 メールボックス型 上下兼用D450 ホワイト
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格50,44343,62149,06761,74249,13360,433
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト