17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト V1245-10K

ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト

通常単価(税別)
49,133
税込単価
54,046
通常出荷日:5日目

【特長】・W1200の幅広タイプです・フリーアドレスデスクに対応したレイアウトが可能です・W1200の...

詳細を確認

ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V1245-B1又は、V945-1245B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

V1245-10K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V1245-10Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V1245-10K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,133
( 54,046 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・W1200の幅広タイプです
・フリーアドレスデスクに対応したレイアウトが可能です
・W1200の幅広タイプフリーアドレスデスクに対応したレイアウトが可能です
【商品仕様】
・棚板2枚付
・間口(mm):1200
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9552
・質量:33.5kg

ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V1245-B1又は、V945-1245B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイトの型番V1245-10Kのページです。 型番V1245-10Kに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D310 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-10K
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格49,13342,23648,84365,98343,20444,483
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト