ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V845-11PSA

壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト

通常単価(税別)
130,708
税込単価
143,779
通常出荷日:5日目

A4判の書類やファイルが入る3列24段のレターケースです。【特長】・他の壁面収納ユニットとの組み合わせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 引出し数
    その他
  • 外寸法W×D×H (mm)
    800×450×1030
  • ホワイト
  • トラスココード
    856-9650
  • 最大積載量 (kg/台)
    72
  • 引出し内寸間口 (mm)
    233
  • 引出し内寸奥行 (mm)
    315
  • 引出し内寸高さ (mm)
    30
  • 質量 (kg)
    52.8

ご注意

  • 下置き専用タイプです。ベース V845-B1またはV845-B1Wの上に本商品を設置してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

V845-11PSA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベース V845-B1についてはこちらをご覧ください。

V845-11PSAの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
701~
引出し数
その他
外寸法W×D×H(mm)
800×450×1030
ホワイト
トラスココード
856-9650
最大積載量(kg/台)
72
引出し内寸間口(mm)
233
引出し内寸奥行(mm)
315
引出し内寸高さ(mm)
30
質量(kg)
52.8
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V845-11PSA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,708
( 143,779 )
5日目

詳細情報

基本情報

A4判の書類やファイルが入る3列24段のレターケースです。
【特長】
・他の壁面収納ユニットとの組み合わせも可能です。
【仕様】
・間口:800m
・トレー内寸:W233×D315×H30mm
・下置き専用(ベースV845-B1またはV845-B1Wが必要です)

ご注意

  • 下置き専用タイプです。ベース V845-B1またはV845-B1Wの上に本商品を設置してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイトの型番V845-11PSAのページです。 型番V845-11PSAに関する仕様情報を記載しております。
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用W800 ホワイト V845-11PDA
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PSA
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-11PDA
壁面収納庫 A4レターケース型 下置き専用D400 ホワイト V940-11PDA
壁面収納庫 B4レターケース型 下置き専用D450 ホワイト V945-09PDB
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格130,708116,075126,41491,66096,72991,426
通常出荷日5日目4日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)701~-----
引出し数その他-----
外寸法W×D×H(mm)800×450×1030-----
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト