17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スガツネ工業 290-036294 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 赤

通常単価(税別)
24,522
税込単価
26,974
通常出荷日:1日目

【特長】・支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です・別売のサイン取付用キャッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 長時間同じ場所に置かれると色移りする可能性があります。注水タイプは一度組立を行うと取り外しができません。

    型番:

    80-5000-BK-RD
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    80-5000-BK-RDの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    80-5000-BK-RD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,522
    ( 26,974 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です
    ・別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます
    ・支柱に取り付ければ、直ぐに使用可能な注水不要な再生ゴムタイプです
    ・注水前は軽量のため、持ち運びが簡単です
    ・行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。
    ・工場内の現場や社員食堂でも使用可能。
    【商品仕様】
    ・工場内部や各種施設での人の誘導に
    ・ベースサイズ:φ406×88mm
    ・1ヶ所連結タイプ
    ・ベルト色:レッド
    ・高さ(mm):972
    ・ベルト長さ(m):3.6
    ・ベース:注水タイプ
    ・支柱:ブラック
    ・材質:ヘッド:ポリアミド(PA)
    ・支柱:高密度ポリエチレン(HDPE)
    ・ベース:合成ゴム
    ・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)
    ・トラスココード:836-4591
    ・質量:1.7kg

    ご注意

    • 長時間同じ場所に置かれると色移りする可能性があります。注水タイプは一度組立を行うと取り外しができません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スガツネ工業 290-036294 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 赤の型番80-5000-BK-RDのページです。 型番80-5000-BK-RDに関する仕様情報を記載しております。
    スガツネ工業 290-036294 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 赤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スガツネ工業 290-036294 屋外用ベルトパーテーション 注水 支柱黒 赤
    スガツネ工業 290-036293 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 赤
    スガツネ工業 290-036297 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 黒
    スガツネ工業 290-036295 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 青
    スガツネ工業 290-036300 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱黄 黄黒
    スガツネ工業 290-035-907 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 黒
    メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格24,52227,90927,90927,90927,05316,560
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト