17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR青(290-893-306

通常単価(税別)
13,441
税込単価
14,785
通常出荷日:4日目

【特長】・ベルトは環境に配慮した再生材(再生ポリエステル繊維100%)を使用しています・壁面取付タイプ...

詳細を確認

    型番:

    AP-BR351-MR-BU
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AP-BR351-MR-BUの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AP-BR351-MR-BU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,441
    ( 14,785 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルトは環境に配慮した再生材(再生ポリエステル繊維100%)を使用しています
    ・壁面取付タイプです(ビス止め)
    ・ベルトに文字、記号などの印刷もできます(オプション・シルク印刷)
    【商品仕様】
    ・銀行・公共施設などのお客様の誘導に
    ・工場内の安全対策に
    ・ベルト長さ:2m
    ・ベルト幅:50mm
    ・パイプ:φ66.5mm
    ・本体サイズ:ベースφ30×100、支柱W67×D97×H114
    ・ベルト色:ブルー
    ・高さ(mm):114
    ・材質:本体:ステンレス鋼(SUS304) 鏡面研磨
    ・ベース:ABS樹脂(ダークグレー)
    ・ベルト:再生ポリエステル繊維
    ・JANコード:4510932005692
    ・トラスココード:409-4549
    ・質量:0.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR青(290-893-306の型番AP-BR351-MR-BUのページです。 型番AP-BR351-MR-BUに関する仕様情報を記載しております。
    スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR青(290-893-306のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR青(290-893-306
    スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR赤(290-893-247
    ベルトリールパーテーション
    スガツネ工業 290-035-906 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 青
    壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型
    スガツネ工業 290-036295 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 青
    メーカースガツネ工業スガツネ工業ノーリツスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格13,44113,00110,200 -16,5602,998 -27,909
    通常出荷日4日目1日目11日目〜1日目3日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト