17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

AP-BR351-MR-RD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-BR351-MR-RDの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-BR351-MR-RD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,001
( 14,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトは環境に配慮した再生材(再生ポリエステル繊維100%)を使用しています
・壁面取付タイプです(ビス止め)
・ベルトに文字、記号などの印刷もできます(オプション・シルク印刷)
【商品仕様】
・銀行・公共施設などのお客様の誘導に
・工場内の安全対策に
・ベルト長さ:2m
・ベルト幅:50mm
・パイプ:φ66.5mm
・本体サイズ:ベースφ30×100、支柱W67×D97×H114
・ベルト色:レッド
・高さ(mm):114
・材質:本体:ステンレス鋼(SUS304) 鏡面研磨
・ベース:ABS樹脂(ダークグレー)
・ベルト:再生ポリエステル繊維
・JANコード:4510932005685
・トラスココード:409-4557
・質量:0.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR赤(290-893-247の型番AP-BR351-MR-RDのページです。 型番AP-BR351-MR-RDに関する仕様情報を記載しております。
スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR赤(290-893-247のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR赤(290-893-247
スガツネ工業 壁面取付ベルトリールパーテーション MR青(290-893-306
ベルトリールパーテーション
壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型
スガツネ工業 290-036293 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 赤
スガツネ工業 290-035-917 80-5000型 交換用ベルトカセット 赤
メーカースガツネ工業スガツネ工業ノーリツスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格13,00113,44110,200 -2,998 -27,90911,259
通常出荷日1日目4日目11日目〜3日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト