17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EMECH12-SF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMECH12-SFの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMECH12-SF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,393
( 13,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・80-5000型用の交換用ベルトカセットです
・ベルトカセットは工具不要で取り付け・取り外しできます
【商品仕様】
・ベルト色:イエロー/ブラック
・ベルト長さ(m):3.6
・材質:ベルト:ポリエステル
・ヘッド:ポリアミド(PA)
・JANコード:4510932173421
・トラスココード:836-4607
・質量:300g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スガツネ工業 290-035919 80-5000型 交換用ベルトカセット 黄黒の型番EMECH12-SFのページです。 型番EMECH12-SFに関する仕様情報を記載しております。
スガツネ工業 290-035919 80-5000型 交換用ベルトカセット 黄黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スガツネ工業 290-035919 80-5000型 交換用ベルトカセット 黄黒
スガツネ工業 290-035-916 80-5000型 交換用ベルトカセット 黒
スガツネ工業 290-035-917 80-5000型 交換用ベルトカセット 赤
スガツネ工業 290-036299 屋外用ベルトパーテーション ゴム 柱黄 黄黒
スガツネ工業 290-036300 屋外用ベルトパーテーション 注水 柱黄 黄黒
スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格12,39311,25911,25925,56927,05316,560
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト