17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フジテック BPセーフティボックス "BIG"

通常単価(税別)
8,104
税込単価
8,914
通常出荷日:1日目

【特長】・暗い場所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付です・開錠番号は何度でも変更可能な可変...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キーボックス
  • ボックスタイプ
    鍵付タイプ
  • ダイヤル
    4桁
  • ツル径(mm)
    10
  • 幅(mm)
    76.0
  • B(mm)
    49
  • C(mm)
    40
  • JANコード
    4525796107840
  • 質量(g)
    795.000
  • トラスココード
    123-1274
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイカスト
  • 材質2
    ツル:スチール(焼き入れ処理)
  • 材質3
    保護パッド:合成ゴム
  • 材質4
    アダプター:ナイロン樹脂
  • 収納内寸 幅×奥行×高さ(mm)
    100×30×45

型番:

BP-10784
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-10784の仕様・寸法情報

商品タイプ
キーボックス
ボックスタイプ
鍵付タイプ
ダイヤル
4桁
ツル径(mm)
10
幅(mm)
76.0
B(mm)
49
C(mm)
40
JANコード
4525796107840
質量(g)
795.000
トラスココード
123-1274
材質1
本体:亜鉛ダイカスト
材質2
ツル:スチール(焼き入れ処理)
材質3
保護パッド:合成ゴム
材質4
アダプター:ナイロン樹脂
収納内寸 幅×奥行×高さ(mm)
100×30×45
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP-10784
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,104
( 8,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗い場所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付です
・開錠番号は何度でも変更可能な可変式です
・セットのアダプターを使用し、ドアノブへの取付が可能です
【商品仕様】
・賃貸マンション、店舗の鍵管理、受け渡しに
・物件・倉庫の管理に
・ダイヤル:4桁
・ツル径(mm):10
・幅(mm):76.0
・B(mm):49
・C(mm):40
・材質:本体:亜鉛ダイカスト
・ツル:スチール(焼き入れ処理)
・保護パッド:合成ゴム
・アダプター:ナイロン樹脂
・JANコード:4525796107840
・トラスココード:123-1274
・質量:795g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジテック BPセーフティボックス "BIG"の型番BP-10784のページです。 型番BP-10784に関する仕様情報を記載しております。
フジテック BPセーフティボックス "BIG"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジテック BPセーフティボックス "BIG"
セーフティボックス"カギ番兵 WIRE"
キーストックBIG
キーボックス
キーボックス NKB
ダイヤル式キーボックス NKB
メーカーフジテックジャパンフジテックジャパン日本緑十字社ダイケンナカバヤシナカバヤシ
通常価格8,1046,947 -9,9067,919 -4,303 -7,496 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプキーボックス---キーボックスキーボックス
ボックスタイプ鍵付タイプ---鍵付タイプ鍵付タイプ
ダイヤル4桁4桁----
ツル径(mm)105.6----
幅(mm)76.091.1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト