17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDワークライト 電源100~240V LE-R151

LEDワークライト 電源100~240V

通常単価(税別)
20,399
税込単価
22,439
通常出荷日:1日目

【特長】・フリッカー対策回路を搭載。明るさを落としてもチラツキがありません・USB出力ポート搭載。5V...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    LE-R151
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    LE-R401【特長】
    ・作業場所に合わせて使える三脚とマグネットベースをオプションで用意しています
    ・調色用の人工太陽灯として使えるレベルの高演色 フラッドライトの採用により、塗装色や多芯線ケーブル色などが識別しやすくなります・フリッカー対策回路を搭載しています
    ・明るさを落としてもチラツキがありません
    ・低音が響く高音質パッシブラジエーター型スピーカーを2基搭載、実用最大出力:10W×2です
    【商品仕様】
    ・最大点灯時間:1.5時間
    ・充電時間:4時間
    ・明るさ(lm):4000
    ・幅(mm):319
    ・奥行(mm):82
    ・高さ(mm):206
    ・材質:本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス
    ・JANコード:4975364169280
    ・トラスココード:108-3393
    ・質量:2800g
    LE-R151【特長】
    ・作業場所に合わせて使える三脚をオプションで用意しています
    ・本体スタンドにマグネット付です
    ・最大1500lmです
    ・色の再現性が良い演色性(Ra>80)のフラッドライトを採用しています
    ・夕焼けに近い優しい2500Kから晴天時の太陽光に近い6500Kまで7段階の色温度調整機能付
    【商品仕様】
    ・最大点灯時間:3時間
    ・充電時間:5時間
    ・明るさ(lm):1500
    ・幅(mm):212
    ・奥行(mm):65
    ・高さ(mm):131
    ・材質:本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石
    ・JANコード:4975364169297
    ・トラスココード:108-3394
    ・質量:1400g

    LE-R151の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・作業場所に合わせて使える三脚をオプションで用意しています・本体スタンドにマグネット付です・最大1500lmです・色の再現性が良い演色性(Ra>80)のフラッドライトを採用しています
    仕様2
    ・夕焼けに近い優しい2500Kから晴天時の太陽光に近い6500Kまで7段階の色温度調整機能付・最大点灯時間:3時間・充電時間:5時間・明るさ(lm):1500
    仕様3
    ・幅(mm):212・奥行(mm):65・高さ(mm):131・材質:本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石
    仕様4
    ・JANコード:4975364169297・トラスココード:108-3394・質量:1400g【商品仕様】
    ・現場作業用・倉庫向けLEDワークライト
    ・電源:付属のACアダプターまたは内蔵充電池
    ・保護等級:IP65
    ・電源(V):100-240V
    ・電源コード長さ(m):5

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LE-R151

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    仕様4

    最小発注数量
    ・作業場所に合わせて使える三脚をオプションで用意しています・本体スタンドにマグネット付です・最大1500lmです・色の再現性が良い演色性(Ra>80)のフラッドライトを採用しています
    ・夕焼けに近い優しい2500Kから晴天時の太陽光に近い6500Kまで7段階の色温度調整機能付・最大点灯時間:3時間・充電時間:5時間・明るさ(lm):1500
    ・幅(mm):212・奥行(mm):65・高さ(mm):131・材質:本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石
    ・JANコード:4975364169297・トラスココード:108-3394・質量:1400g【商品仕様】
    ・現場作業用・倉庫向けLEDワークライト
    ・電源:付属のACアダプターまたは内蔵充電池
    ・保護等級:IP65
    ・電源(V):100-240V
    ・電源コード長さ(m):5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,399
    ( 22,439 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フリッカー対策回路を搭載。明るさを落としてもチラツキがありません
    ・USB出力ポート搭載。5V1A出力で一般的なスマートフォンなどを充電可能。ライトOFF時にもモバイルバッテリーとして使えます
    ・Bluetooth(C)対応スピーカー付ワークライト。スマートフォンとリンクさせて、音楽再生やラジオ放映(radikoなどのAPPを使用)が可能
    ・低音が響く高音質パッシブラジエーター型スピーカーを2基搭載

    ・最大1500lm。色の再現性が良いRa>80のフラッドライトを採用
    ・夕焼けに近い優しい2500Kから晴天時の太陽光に近い6500Kまで7段階の色温度調整機能付
    <LE-R151>
    ・最大4000lm。フラッドライト調色用の人工太陽灯として使えるレベルの高演色
    ・フラッドライトの採用により、塗装色や多芯線ケーブル色などが識別しやすくなります
    <LE-R401>
    ・本体スタンドにマグネット付<R151>

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LEDワークライト 電源100~240Vの型番LE-R151のページです。 型番LE-R151に関する仕様情報を記載しております。
    LEDワークライト 電源100~240Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDワークライト 電源100~240V
    M18ワークライト
    レフランプ (100V)
    AC100V LEDケイ・ライト LWA-30
    作業灯/LED (連結型・屋外型・防雨型ON/OFFスイッチ付)
    作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト
    メーカーTJMデザインタジマツールミルウォーキー(MILWAUKEE)日幸電子工業ハタヤリミテッドエスコGENTOS
    通常価格20,39919,404920 -17,18220,74610,000
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト