17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ ACアダプター9V24

通常単価(税別)
4,255
税込単価
4,681
通常出荷日:1日目

【特長】・スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプターです【商品仕様】・現場作業用LEDワークライトア...

詳細を確認

    ご注意

    • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

    型番:

    ADP-9V24
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ADP-9V24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ADP-9V24
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,255
    ( 4,681 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプターです
    【商品仕様】
    ・現場作業用LEDワークライトアクセサリー
    ・LEDワークライトR151専用ACアダプター
    ・品名:ACアダプター9V24
    ・部品名:ACアダプター
    ・適合機種:LE-R151
    ・最大幅(mm):53
    ・材質:本体:ABS、銅線
    ・JANコード:4975364169341
    ・トラスココード:103-0286
    ・質量:452g

    ご注意

    • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タジマ ACアダプター9V24の型番ADP-9V24のページです。 型番ADP-9V24に関する仕様情報を記載しております。
    タジマ ACアダプター9V24のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ ACアダプター9V24
    作業灯/LED (連結型・照明ON/OFFスイッチ付)
    防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V
    日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V
    チャージライト用アダプター "マルチチェンジャー"
    フラット型防水LEDライト NLEシリーズ
    メーカーTJMデザインタジマツールエスコ日機日機日動工業日機
    通常価格4,25518,76617,792 -22,45514,91110,530 -
    通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト