17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メニュー T型 アクリル製
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
取付金具 挟み込み式
日機
LEDシームレス照明 青色

LEDシームレス照明 青色

通常単価(税別)
9,45013,504
税込単価
10,39514,854
通常出荷日:1日目

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。【用途】間接照明・棚下照明に・...

詳細を確認

    ご注意

    • 点灯には必ず別売りの3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してください。製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。取付クリップは確実に取付けてください。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    TLSML1200NABF【特長】
    ・取付クリップは確実に取付けてください
    【商品仕様】
    ・T5管置き換え
    ・間接照明
    ・棚下照明
    ・AC100-200V
    ・屋内専用
    ・消費電力(W)100V:18
    ・幅(mm):25
    ・高さ(mm):34.5
    ・長さ(mm):1200
    ・光源色:青
    ・カラー:青
    ・色:シルバー
    ・材質:アルミニウム
    ・ポリカーボネート
    ・トラスココード:114-6270
    ・質量:300g
    TLSML600NABF【特長】
    ・取付クリップは確実に取付けてください
    【商品仕様】
    ・T5管置き換え
    ・間接照明
    ・棚下照明
    ・AC100-200V
    ・屋内専用
    ・消費電力(W)100V:9
    ・幅(mm):25
    ・高さ(mm):34.5
    ・長さ(mm):600
    ・光源色:青
    ・カラー:青
    ・色:シルバー
    ・材質:アルミニウム
    ・ポリカーボネート
    ・トラスココード:114-6273
    ・質量:185g
    TLSML900NABF【特長】
    ・取付クリップは確実に取付けてください
    【商品仕様】
    ・T5管置き換え
    ・間接照明
    ・棚下照明
    ・AC100-200V
    ・屋内専用
    ・消費電力(W)100V:13.8
    ・幅(mm):25
    ・高さ(mm):34.5
    ・長さ(mm):900
    ・光源色:青
    ・カラー:青
    ・色:シルバー
    ・材質:アルミニウム
    ・ポリカーボネート
    ・トラスココード:114-6272
    ・質量:240g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・長さ(mm):1200・光源色:青・カラー:青・色:シルバー・材質:アルミニウム・ポリカーボネート・トラスココード:114-6270・質量:300g
    ・取付クリップは確実に取付けてください・T5管置き換え・間接照明・棚下照明・AC100-200V・屋内専用・消費電力(W)100V:18・幅(mm):25・高さ(mm):34.5
    1個
    ・長さ(mm):600・光源色:青・カラー:青・色:シルバー・材質:アルミニウム・ポリカーボネート・トラスココード:114-6273・質量:185g
    ・取付クリップは確実に取付けてください・T5管置き換え・間接照明・棚下照明・AC100-200V・屋内専用・消費電力(W)100V:9・幅(mm):25・高さ(mm):34.5
    1個
    ・長さ(mm):900・光源色:青・カラー:青・色:シルバー・材質:アルミニウム・ポリカーボネート・トラスココード:114-6272・質量:240g
    ・取付クリップは確実に取付けてください・T5管置き換え・間接照明・棚下照明・AC100-200V・屋内専用・消費電力(W)100V:13.8・幅(mm):25・高さ(mm):34.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,504
    ( 14,854 )
    1日目
    9,450
    ( 10,395 )
    1日目
    11,306
    ( 12,437 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    軽量のため、様々な場所で使用できます。
    連結部外付けのため施工が便利です。
    【用途】
    間接照明・棚下照明に・店舗什器・アクセント照明に使用します。

    ご注意

    • 点灯には必ず別売りの3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してください。製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。取付クリップは確実に取付けてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LEDシームレス照明 青色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDシームレス照明 青色
    LEDシームレス照明 6500K
    防水型LED照明灯(取付金具)
    フレキシブルLED照明装置 シングルアーム
    フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム
    LED看板照明 (防雨型/ソーラー充電式)
    メーカートライトトライト日機ケニスケニスエスコ
    通常価格9,450-8,400 -2,0247,599 -29,92530,423 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト