17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hz SBL132IE-YBS

新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hz

通常単価(税別)
983,714
税込単価
1,082,085
通常出荷日:4日目

【特長】・まぶしさの少ないやさしい光で全方向を照らします・光を背に向けても影が弱まり足元が見やすくなり...

詳細を確認

    型番:

    SBL132IE-YBS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SBL132IE-YBSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SBL132IE-YBS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    983,714
    ( 1,082,085 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・まぶしさの少ないやさしい光で全方向を照らします
    ・光を背に向けても影が弱まり足元が見やすくなります
    ・走行中のドライバーへの影響が少ない照明です
    【商品仕様】
    ・土木、イベント、設備に
    ・インバーター発電機搭載
    ・反射スクリーンタイプ
    ・JANコード:4993005009993
    ・トラスココード:123-8505
    ・質量:132kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hzの型番SBL132IE-YBSのページです。 型番SBL132IE-YBSに関する仕様情報を記載しております。
    新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W反射式 60Hz
    新ダイワ バルーン投光機60HZ インバータ発電機 1000W全光式 60Hz
    新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式
    新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式
    新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W反射式 50Hz
    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz
    メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
    通常価格983,714977,1121,189,5671,099,9001,014,959321,848
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト