17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
356,294369,219特別価格
税込単価
391,923406,141特別価格

【特長】・工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に適しています。【仕様】・4...

詳細情報を確認する
  • 仕様1
    ・工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に・400Wメタルハライド・軽量・コンパクト三脚・明るさ(lm):38000・コード長さ(m):3・電源(V):100・消費電力(W):400

ご注意

  • 全光タイプ<SMB44ETS-F>、 反射タイプ<SMB44ETS-S>

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    仕様

    SMB44ETS-F【商品仕様】
    ・工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に
    ・400Wメタルハライド
    ・軽量・コンパクト三脚
    ・明るさ(lm):38000
    ・コード長さ(m):3
    ・電源(V):100
    ・消費電力(W):400
    ・周波数(Hz):50/60
    ・電源コード長さ(m):3
    ・本体寸法(mm)高さ:1755-2565
    ・トラスココード:121-4652
    ・質量:15.1kg
    SMB44ETS-S【商品仕様】
    ・工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に
    ・400Wメタルハライド
    ・軽量・コンパクト三脚
    ・明るさ(lm):38000
    ・コード長さ(m):3
    ・電源(V):100
    ・消費電力(W):400
    ・周波数(Hz):50/60
    ・電源コード長さ(m):3
    ・本体寸法(mm)高さ:1755-2565
    ・トラスココード:120-5216
    ・質量:15.1kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様2

    最小発注数量
    ・周波数(Hz):50/60・電源コード長さ(m):3・本体寸法(mm)高さ:1755-2565・トラスココード:121-4652・質量:15.1kg
    1個
    ・周波数(Hz):50/60・電源コード長さ(m):3・本体寸法(mm)高さ:1755-2565・トラスココード:120-5216・質量:15.1kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    369,219355,188
    ( 390,707 )
    4日目
    356,294
    ( 391,923 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に適しています。
    【仕様】
    ・400Wメタルハライド
    ・軽量コンパクト三脚
    ・明るさ(lm):38000

    ご注意

    • 全光タイプ<SMB44ETS-F>、 反射タイプ<SMB44ETS-S>

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ
    新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式
    新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 全光式
    新ダイワ バルーン投光機60HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式
    新ダイワ バルーン投光機50HZ 1000Wディーゼル発電機 反射式
    新ダイワ バルーン投光機50HZ インバータ発電機 1000W全光式 50Hz
    メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
    通常価格356,294-1,099,9001,099,9001,189,5671,099,900994,940
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    仕様1・工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に・400Wメタルハライド・軽量・コンパクト三脚・明るさ(lm):38000・コード長さ(m):3・電源(V):100・消費電力(W):400-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト