ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

通常単価(税別)
2,565
税込単価
2,822
通常出荷日:4日目

【特長】・アイランプホルダ用バイス万力式に棒パイプはΦ50mm、平板は60mmまで取付けできます【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 長さ(mm)
    162
  • JANコード
    4530118101659
  • 質量(g)
    170.000
  • トラスココード
    805-2864
  • 材質1
    アルミダイカスト

ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

型番:

F3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F3の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
長さ(mm)
162
JANコード
4530118101659
質量(g)
170.000
トラスココード
805-2864
材質1
アルミダイカスト
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F3
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,565
( 2,822 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイランプホルダ用バイス万力式に棒パイプはΦ50mm、平板は60mmまで取付けできます
【商品仕様】
・投光用
・万力式に丸棒パイプはΦ50mm、平板は60mmまで取り付けできます移動を必要とする工事現場の照明に使用します
・長さ(mm):162
・材質:アルミダイカスト
・JANコード:4530118101659
・トラスココード:805-2864
・質量:170g

ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3の型番F3のページです。 型番F3に関する仕様情報を記載しております。
岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3
岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F4
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F5
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F7
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格2,5653,6001,1531,4728944,982
通常出荷日4日目2日目8日目3日目6日目6日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
長さ(mm)162201807525296
JANコード453011810165945301181016734530118101536453011810152945301181016804530118102137
質量(g)170.000260.000100.00055.00060.000260.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト