ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)

Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別) ECE1612
通常単価(税別)
32,94330,778
税込単価
36,23733,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・集中発信器から複数の携帯受信器を個別に呼び出せます・持ち運びできる充電式で、呼出しは音と振動...

詳細を確認

型番:

ECE1612
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECE1612の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
ECE16126018954989602850656836-808670g

型番リスト

表示件数
型番
ECE1612
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,94330,778
( 33,856 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集中発信器から複数の携帯受信器を個別に呼び出せます
・持ち運びできる充電式で、呼出しは音と振動でお知らせします
・誤って電源を切ってしまうことがありません
・お客様を音と振動で個別に呼出します
【商品仕様】
・幅(mm):60
・奥行(mm):18
・高さ(mm):95
・JANコード:4989602850656
・トラスココード:836-8086
・質量:70g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)の型番ECE1612のページです。 型番ECE1612に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)
Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器(本体)
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット
ワイヤレスチャイム受信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicELPA朝日電器Panasonic
通常価格32,94329,14237,38936,58924,46624,101
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト